Panele PC - TPE070ZGW/800230024 S00075 - 2401255

ilustracja podobna

Komputer panelowy z ekranem TFT 17,8 cm / 7" (analogowo-rezystancyjny (GFG)), 800 x 480 pikseli (WVGA), 262 144 kolorów, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mb/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 i oprogramowanie :otwarta platforma. (system magistralny: brak)
Zamiennik: 2400065/M44/OS35/O00/S00

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2401255
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626107851
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,100 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij