Panel dotykowy - TPE070ZCW/600220024 S00062 - 2401244

ilustracja podobna

Rugged-Panel dotykowy z 17,8 cm / 7"-TFT-wyświetlacz (projekcyjno-objętościowy, obsługa jednopunktowa), 800 x 480 pikseli (WVGA), 262144 kolorów, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0 i aplikacja: Otwarta platforma. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2401244
Jednostka opakowania 1
GTIN 4055626107967
Numer taryfy celnej 84714100

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world