Panel dotykowy - TPE070ACW/107060020 S00043 - 2401223

ilustracja podobna

Rugged-Panel dotykowy z 17,8 cm / 7"-TFT-wyświetlacz (projekcyjno-objętościowy, obsługa jednopunktowa), 800 x 480 pikseli (WVGA), 65536 kolorów, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 6.0 i aplikacja: Otwarta platforma. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2401223
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRCADA -
GTIN 4055626095905
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1 100,000 GRM
Numer taryfy celnej 84714100
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world