Panele PC - TPE057ZCV/600220024 S00075 - 2401215

ilustracja podobna

Rugged-Panele PC z 14,5 cm / ekran TFT 5,7"-wyświetlacz (projekcyjno-objętościowy, obsługa jednopunktowa), 640 x 480 Pikseli (VGA), 262144 kolorów, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 i aplikacja: Otwarta platforma. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2401215
Jednostka opakowania 1
GTIN 4055626108056
Numer taryfy celnej 84715000
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij