Panel dotykowy - TPE057ACQ/107060020 S00001 - 2401199

ilustracja podobna

Rugged-Panel dotykowy z 14,5 cm / ekran TFT 5,7"-wyświetlacz (projekcyjno-objętościowy, obsługa jednopunktowa), 320 x 240 pikseli (QVGA), 65536 kolorów, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 5.0 i aplikacja: TSvisRT. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2401199
Jednostka opakowania 1
GTIN 4055626096056
Numer taryfy celnej 84714100

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world