Panel dotykowy - TP57AM/702000 S00001 - 2401080

Panel dotykowy z 14,5 cm / 5,7"-FSTN-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 320 x 240 pikseli (QVGA), 256 stopni szarości, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 5.0 i aplikacja: TSvisRT. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2401080
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRCABB -
GTIN 4055626096490
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 690,000 GRM
Numer taryfy celnej 84714100
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback