Panel dotykowy - TP35AT/732000 S00001 - 2401053

Panel dotykowy z 8,9 cm / 3,5"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 320 x 240 pikseli (QVGA), 65536 kolorów, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 5.0 i aplikacja: TSvisRT. (system magistrali: MPI)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2401053
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRCABB -
GTIN 4055626096742
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 430,000 GRM
Numer taryfy celnej 84714100
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world