Panel dotykowy - TP154STM/100130003 S00069 - 2401001

Panel dotykowy z 39,05 cm / 15,4"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 1280 x 800 pikseli (WXGA), 65536 kolorów, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja: Otwarta platforma. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2401001
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRCABA -
GTIN 4055626109862
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1 900,000 GRM
Numer taryfy celnej 84714100
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world