Panele PC - TP154GTM/900630005 S00075 - 2400996

Komputer panelowy z ekranem TFT 39,05 cm / 15,4" (analogowo-rezystancyjny (poliester)), 1280 x 800 pikseli (WXGA), 262144 kolorów, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mb/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 i oprogramowanie: otwarta platforma. (system magistralny: DualCAN)
Zamiennik: 2701485/P21/R23/M35/OS35/O07/S00

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400996
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626108193
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 3,900 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij