Panel dotykowy - TP151XIT-10/3117C240 S00050 - 2400981

Panel dotykowy z 38,1 cm / 15"-TFT-wyświetlacz (rezystancyjny przemysłowy ekran dotykowy), 1024 x 768 pikseli (XGA), 262144 kolorów, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 6.0 i aplikacja: Movicon™. (system magistrali: MPI)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400981
Jednostka opakowania 1
GTIN 4055626104959
Numer taryfy celnej 84714100

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world