Panel dotykowy - TP151AT/762000 S00001 - 2400964

Panel dotykowy z 38,1 cm / 15"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 1024 x 768 Pikseli (XGA), 65536 kolorów, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 5.0 i aplikacja: TSvisRT. (system magistrali: INTERBUS 512 kb/s)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400964
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626097114
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2,300 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij