Panel dotykowy - TP121XIT-10/3101C240 S00050 - 2400897

Panel dotykowy z 30,7 cm / 12,1"-TFT-wyświetlacz (rezystancyjny przemysłowy ekran dotykowy), 800 x 600 pikseli (SVGA), 262144 kolorów, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 6.0 i aplikacja: Movicon™. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400897
Jednostka opakowania 1
GTIN 4055626105260
Numer taryfy celnej 84714100
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij