Panel dotykowy - TP121XIT-10/3101C240 S00006 - 2400893

Panel dotykowy z 30,7 cm / 12,1"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 600 pikseli (SVGA), 262144 kolorów, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 5.0 i aplikacja: TSvisRT. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400893
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRCABB -
GTIN 4055626105307
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2 500,000 GRM
Numer taryfy celnej 84714100
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world