Panel dotykowy - TP121STM/100110001 S00081 - 2400889

Panel dotykowy z 30,7 cm / 12,1"-TFT-wyświetlacz (rezystancyjny przemysłowy ekran dotykowy), 1280 x 800 pikseli (WXGA), 16,7 mln kolorów, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Debian GNU/Linux i aplikacja: Midori Browser. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400889
Jednostka opakowania 1
GTIN 4055626109909
Numer taryfy celnej 84714100

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world