Panele PC - TP121GTM/900330004 S00074 - 2400878

Panele PC z 30,7 cm / 12,1"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)),  1280 x 800 Pixel (WXGA),  262144 kolorów , AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz,  4x USB Host 2.0,  2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows® Embedded Standard 7 i aplikacja: Visu+ Demo-Runtime. (system magistrali: bez)

Cena:

2350.14 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400878
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626108797
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2,300 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij