Panel dotykowy - TP105XIT-10/3051C240 S00018 - 2400832

Panel dotykowy z 26,4 cm / 10,4"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 600 Pikseli (SVGA), 262144 kolorów, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232), 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 5.0 i aplikacja: Otwarta platforma. (system magistrali: PROFIBUS MASTER)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400832
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626102115
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,900 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij