Panel dotykowy - TP105AT/703000 S00008 - 2400812

Panel dotykowy z 26,4 cm / 10,4"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 600 pikseli (SVGA), 65536 kolorów, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 5.0 i aplikacja: Otwarta platforma. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400812
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRCABA -
GTIN 4055626097411
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1 800,000 GRM
Numer taryfy celnej 84714100
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world