Panele PC - TP090GTW/900330004 S00075 - 2400774

Komputer panelowy z ekranem TFT z matrycą aktywną 22,9 cm / 9" (analogowo-rezystancyjny (poliester)), 800 x 480 pikseli (WVGA), 16,7 mln kolorów, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mb/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 i oprogramowanie: otwarta platforma. (system magistralny: brak)
Zamiennik: 2701482/P21/R23/M30/OS35/O00/S00

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400774
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626109015
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,600 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij