Panele PC - TP090GTW/700330004 S00075 - 2400771

Komputer panelowy z ekranem TFT z matrycą aktywną 22,9 cm / 9" (analogowo-rezystancyjny (poliester)), 800 x 480 pikseli (WVGA), 16,7 mln kolorów, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mb/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 i oprogramowanie: otwarta platforma. (system magistralny: brak)
Zamiennik: 2701482/P20/R23/M30/OS35/O00/S00

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400771
Jednostka opakowania 1
GTIN 4055626109046
Numer taryfy celnej 84715000

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world