Panel dotykowy - TP070ATW/106030000 S00043 - 2400696

Panel dotykowy z 17,8 cm / 7"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  65536 kolorów , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x COM (RS-232),  1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45,  Windows CE 6.0 i aplikacja: Otwarta platforma. (system magistrali: bez)

Cena:

1189.03 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400696
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626098029
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,000 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij