Panel dotykowy - TP057STV/100630003 S00069 - 2400687

Panel dotykowy z 14,5 cm / ekran TFT 5,7"-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 640 x 480 Pikseli (VGA), 262144 kolorów, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja: Otwarta platforma. (system magistrali: DualCAN)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400687
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626110127
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,960 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij