Panel mobilny - HT06AT/722050/321/02100 S00001 - 2400669

ilustracja podobna

Panel mobilny z 8,9 cm / 3,5"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 65536 kolorów, ARM9, 200 MHz, 1x USB Host 2.0, brak, Windows CE 5.0 i aplikacja: TSvisRT. (system magistrali: PROFIBUS DP)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400669
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626110608
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,770 KGM
Numer taryfy celnej 84713000
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij