Key Panel - BT07AM/792070 S00001 - 2400629

ilustracja podobna

Key Panel z 9,7 cm / 3,8"-FSTN-wyświetlacz (bez technologii dotykowej), 320 x 240 pikseli (QVGA), 5 stopni szarości, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 5.0 i aplikacja: TSvisRT. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400629
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRCAAB -
GTIN 4055626098302
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 800,000 GRM
Numer taryfy celnej 84714100
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij