Panel mobilny - 81324,203 S00006 - 2400582

ilustracja podobna

Panel mobilny z 26,4 cm / 10,4"-TFT-wyświetlacz (rezystancyjny przemysłowy ekran dotykowy), 800 x 600 pikseli (SVGA), 262144 kolorów, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 5.0 i aplikacja: TSvisRT. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Urządzenie obsługiwane ręcznie wraz z oprogramowaniem do wizualizacji na miejscu lub obsługi wielu miejsc
  • Całkowicie chroniony (IP65)
  • Odporny na upadek z wysokości do 1m
  • Wydajny energetycznie dzięki podświetleniu LED

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400582
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRCAEB -
GTIN 4055626110813
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 3 200,000 GRM
Numer taryfy celnej 84714100
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij