Panele PC - VL PPC8 1000 - 2400473

Przemysłowy komputer panelowy (PPC) bez wentylatora, ze stopniem ochrony IP65, 8-calowym wyświetlaczem LCD z podświetlaniem LED i rezystancyjnym ekranem jednodotykowym. Wyposażony w wydajny energetycznie procesor Intel® Atom™. Dostępne opcje pamięci masowej w formatach: CompactFlash® i SSD.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Komputer przemysłowy małego formatu w wersji bez wentylatora z wyświetlaczem 8". Nadaje się do montażu na panelu czołowym lub na uchwycie VESA. Procesor Atom™ zapewnia energooszczędną platformę w trudnych warunkach pracy.

Zalety

  • Transformator separacyjny 1500 V DC
  • Transoptor 2500 V DC porty COM
  • Wersja przemysłowa bez wentylatora
  • Mocowanie ścienne i VESA

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400473
Jednostka opakowania 1
GTIN 4055626069869
Numer taryfy celnej 84715000

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij