Panel dotykowy - TP 3121S - 2400456

ilustracja podobna

Panel dotykowy z 30,7 cm / 12,1"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 600 Pikseli (SVGA), 262144 kolorów, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja: Visu+ / AX OPC Server. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Łatwy montaż, mała głębokość zabudowy i kompaktowa konstrukcja
  • Krótki czas uruchomienia
  • Visu+ jako biblioteka uruchomieniowa i serwer AX OPC do Windows CE standardowo zintegrowane we wszystkich urządzeniach.
  • Proste nadawanie adresu IP i aktywne monitorowanie połączenia dzięki PROFINET-Device wg klasy zgodności B
  • Ekran dostępny w rozmiarach od 14,5 cm (5,7") do 39,05 cm (15,4")
  • Różnorodne możliwości komunikacji dzięki różnym sterownikom, również w obcych systemach
  • Wydajny energetycznie dzięki podświetleniu LED
  • Ostrzeżenie akustyczne i sygnalizacja alarmów za pomocą zintegrowanego brzęczyka (85 dB)

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400456
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 21 (C-6-2017)
GTIN 4055626055947
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2,000 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij