Pamięć programu / konfiguracji - SD FLASH 2GB 61850 - 2400435

Pamięć programów i konfiguracji, wtykowa, 2 GB z kluczem licencyjnym do komunikacji IEC 61850

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Pamięć programów i konfiguracji do zapisywania programów aplikacyjnych i innych plików w systemie plików PLC, z kluczem licencyjnym na używanie komunikacji IEC 61850.
Z komunikacji IEC 61850 można korzystać wyłącznie w połączeniu ze sterownikiem AXC 1050 z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3.00 lub nowszej.
Należy sprawdzić podane parametry mocy sterownika(-ów) i przydatność do danej aplikacji.
Dla użytkowników, którzy nie chcą korzystać z komunikacji IEC 61850, pamięć programów i konfiguracji jest dostępna alternatywnie również bez licencji.

Zalety

  • Pamięć programów i konfiguracji, wtykowa, do komunikacji IEC 61850
  • Pamięć programowa i konfiguracyjna do zapisu programów użytkowych i innych plików w systemie plików PLC.
  • Klucz licencyjny do komunikacji IEC 61850

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400435
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 78 (C-6-2017)
GTIN 4055626046594
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,007 KGM
Numer taryfy celnej 85235190
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij