Oprogramowanie - PC WORX PRO LIC TL180 - 2400419

Pakiet oprogramowania dla rozwiązań automatyzacyjnych (z ograniczeniem czasowym do 180 dni) opartych na komputerach PC, licencja PC WORX BASIC, zawiera wszystkie 5 języków IEC, z kompilatorem MSFC, maks. 128 kB danych wejściowych i wyjściowych, klucz licencyjny charakterystyczny dla danej wersji

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Całkowita obsługa „Drag and Drop”
  • Wygodna obsługa urządzeń dzięki zintegrowanej konfiguracji i adresowaniu PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS oraz Modbus-TCP
  • Zmiany programu również w przypadku działającego sterownika
  • Otwarte interfejsy do EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
  • Zintegrowane środowisko symulacyjne
  • Zintegrowana konfiguracja magistrali obiektowej i sieci
  • Możliwość rozbudowy aplikacji za pomocą dopasowanych modułów funkcyjnych
  • Zintegrowane diagnozowanie i monitoring
  • licencja ograniczona czasowo (180 dni)
  • Szybkie uruchomienie i programowanie dzięki licznym bibliotekom standardowym
  • Ujednolicona obsługa na całym świecie dzięki programowaniu zgodnemu ze standardem IEC 61131
  • Środowisko programistyczne do wszystkich sterowników firmy Phoenix Contact
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400419
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRDBAC -
GTIN 4055626041360
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 81,000 GRM
Numer taryfy celnej 85234910
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij