Zes. start. - AXC 1050 PN STARTERKIT - 2400361

Zestaw startowy AXC 1050 PN ze sterownikiem AXC 1050, złączem magistrali AXL F BK PN, modułami I/O AXL F DI/DO 16, zasilaczem, oprogramowaniem PC Worx z szybkim uruchomieniem i innymi akcesoriami

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Szybkie wdrożenie w tematykę automatyzacji PROFINET dzięki instrukcjom przedstawiającym krok po kroku wykonanie aplikacji testowej
  • Najnowocześniejsza stacja automatyzacyjna na bazie komponentów Axiocontrol i Axioline
  • Natychmiastowe uruchomienie za pomocą zestawu wszystkich niezbędnych produktów
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400361
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 90 (C-6-2017)
GTIN 4055626023250
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,789 KGM
Numer taryfy celnej 85371091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij