Panele PC - VL2 PPC 7000 - 2400346

Przemysłowy komputer panelowy Valueline® (PPC) w wersji bez wentylatora, o stopniu ochrony IP66 oraz z procesorem Intel® Core™ i5-4300U i maksymalną pamięcią RAM do 16 GB. Opcje pamięci masowej w wersjach HDD i SSD. Dostępny jest jeden opcjonalny slot na karty PCI lub PCIe.

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość konfiguracji jako Panel-PC (PPC)
  • Wersja przemysłowa bez wentylatora
  • Wydajny i energooszczędny procesor Intel® Core™ i5
  • Komputer panelowy (PPC): z przodu stopień ochrony IP66, z tyłu IP30
  • Łatwe w demontażu napędy obrotowe lub napędy półprzekaźnikowe różnej wielkości
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400346
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 37 (C-6-2017)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 11,000 KGM
Numer taryfy celnej 84715000
Kraj pochodzenia TW (Tajwan)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij