Panel dotykowy - WP 3070W - 2400253

ilustracja podobna

Panel dotykowy z 17,8 cm / 7"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 480 pikseli (WVGA), 262144 kolorów, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Debian GNU/Linux i aplikacja: Firefox Browser. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Używanie wyłącznie do celów obsługi, przeglądarka jest jedynym interfejsem interakcji
  • Wysoka elastyczność dzięki otwartemu standardowi WWW i swobodzie wyboru serwera WWW lub oprogramowania do wizualizacji
  • Dzięki HTML5 nie są konieczne aktualizacje bezpieczeństwa ani wtyczki flash
  • Przeglądarka obsługująca HTML5 wbudowana standardowo we wszystkich urządzeniach
  • Możliwość wizualizacji zaprogramowanych samodzielnie aplikacji JavaScript
  • Ekran dostępny w rozmiarach od 14,5 cm (5,7") do 39,05 cm (15,4")
  • Wydajny energetycznie dzięki podświetleniu LED
  • Bezpieczna komunikacja dzięki chronionej transmisji danych z kodowaniem SSL

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400253
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRCABF -
GTIN 4055626065168
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 800,000 GRM
Numer taryfy celnej 84714100
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij