Panel dotykowy - WP 3057V - 2400251

Panel dotykowy z 14,5 cm / ekran TFT 5,7"-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 kolorów , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Debian GNU/Linux i aplikacja: Firefox Browser. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Używanie wyłącznie do celów obsługi, przeglądarka jest jedynym interfejsem interakcji
  • Wysoka elastyczność dzięki otwartemu standardowi WWW i swobodzie wyboru serwera WWW lub oprogramowania do wizualizacji
  • Dzięki HTML5 nie są konieczne aktualizacje bezpieczeństwa ani wtyczki flash
  • Przeglądarka obsługująca HTML5 wbudowana standardowo we wszystkich urządzeniach
  • Możliwość wizualizacji zaprogramowanych samodzielnie aplikacji JavaScript
  • Ekran dostępny w rozmiarach od 14,5 cm (5,7") do 39,05 cm (15,4")
  • Wydajny energetycznie dzięki podświetleniu LED
  • Bezpieczna komunikacja dzięki chronionej transmisji danych z kodowaniem SSL

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400251
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 14 (C-6-2017)
GTIN 4055626065175
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,650 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij