Panele PC - VL PPC 3000 - 2400184

Prezentacja 15-calowego wyświetlacza

Przemysłowy komputer panelowy (PPC) ze stopniem ochrony IP65, konstrukcją bez wentylatora i procesorem Intel® Core™ i3-4010U. Do 16 GB RAM. Opcje pamięci masowej CFast®, HDD i SSD. Dostępne gniazda rozszerzające PCI.

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Komputer przemysłowy Phoenix Contact Valueline® z różnymi opcjami konfiguracji. Możliwość wyboru wyświetlacza, pamięci danych, pamięci roboczej, gniazd PCI, gniazd CFast® i metody montażu.

Zalety

  • Duży wybór wyświetlaczy z ekranem dotykowym z i bez złącza USB.
  • Kompaktowa, wytrzymała obudowa
  • Ekrany dotykowe od 12 do 24 cali
  • Elastyczność zastosowań dzięki wielu możliwościom montażu
  • Montaż na ścianie, boczny lub na płycie czołowej
  • Łatwe w demontażu napędy obrotowe lub napędy półprzekaźnikowe różnej wielkości
  • Dwa zintegrowane złącza Ethernet 10/100/1000 o niezależnych adresach MAC.
  • Złącza USB 2.0 i 3.0
  • Do 16 GB RAM

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400184
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRBAAB -
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 483 (C_6_2019)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 6,000 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
Kraj pochodzenia TW (Tajwan)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij