Oprogramowanie - VISU+ 2 RT-D UNLIMITED NETWORK - 2400090

Licencja czasowa na Visu+ wraz z funkcją Networking bez ograniczenia danych I/O i zmiennych w skryptach. Dodatkowo możliwe są 2 bezpośrednie połączenia ze sterownikiem.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Pełna funkcja SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) z wizualizacją, prezentacja tendencji i zarządzanie alarmami
  • Przyłączenie sterownika z OPC i 2 sterownikami bezpośrednimi
  • Bezpośrednie przyłącze programu obsługi urządzenia dla określonych sterowników, np. Siemens S7 lub za pomocą Modbus/TCP i Modbus/RTU
  • Logowanie danych, prezentacja trendu i zarządzanie danymi
  • Możliwość tworzenia skryptów w VBA i IL
  • W pełni skalowalne obrazy procesu dla wykorzystania projektów na różnych urządzeniach i na ekranach o różnych wielkościach
  • Obsługa wielu języków w oprogramowaniu i projektach dzięki wsparciu Unicode i przełączaniu online
  • Zabezpieczenie dostępu przez zarządzanie prawami dostępu użytkowników
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400090
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356939621
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,081 KGM
Numer taryfy celnej 85234910
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij