Przemysłowy komputer PC - BL BPC 7001 - 2400081

Przemysłowy komputer kompaktowy Box-PC (BPC) ze stopniem ochrony IP20 i z procesorem Intel® Core™ i7, kartą graficzną Intel HD 4000 i 4 GB RAM. Gotowy do instalacji urządzenia pamięci masowej.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Konfigurowalny komputer kompaktowy Box-PC Basicline 7000 wyposażony jest w procesor Intel® Core™ i7-3555LE 2,5/3,2 GHz, który wyróżnia się zrównoważonym stosunkiem pomiędzy wydajnością obliczeniową i graficzną, jak również efektywnością energetyczną. Ze względu na solidne wykonanie oraz liczne możliwości przyłączy I/O komputer Basicline PPC 7000 nadaje się do wielu różnych zastosowań. Zintegrowane trzy porty COM umożliwiają przyłączenie starszych urządzeń RS-232. Jeden z portów COM można skonfigurować także dla protokołów RS-422 lub RS-485. Komputer BL BPC 7000 można skonfigurować dla wielu opcji. Komputer BL BPC 7001 jest wstępnie skonfigurowany, co pozwala na zastosowanie wybranego przez użytkownika systemu operacyjnego i urządzenia pamięci masowej (karta CF, SSD lub HDD).

Zalety

  • IP20 degree of protection
  • Wydajny i energooszczędny procesor Intel® Core™ i7
  • Trzy porty COM

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400081
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 119 (C-8-2015)
GTIN 4046356953573
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 5,443 KGM
Numer taryfy celnej 84715000
Kraj pochodzenia TW (Tajwan)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij