Panele PC - EL PPC15 1000/M - 2400070

ilustracja podobna

Bezwentylatorowy komputer panelowy o stopniu ochrony IP65 (panel czołowy) do zastosowań morskich, z wyświetlaczem graficznym LED/TFT o przekątnej 38,1 cm (15") i opcjami konfiguracji zapisu danych i systemu operacyjnego.

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wewnętrzny sygnał dźwiękowy
  • Brak odbić światła dzięki czarnym osłonom przednim
  • Bezpotencjałowe wyjście do zewnętrznych sygnalizatorów
  • Dopuszczenia morskie: LR

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400070
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 51 (C-6-2017)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 3,600 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij