Panele PC - EL PPC12 1000/M - 2400069

ilustracja podobna

Bezwentylatorowy komputer panelowy o stopniu ochrony IP65 (panel czołowy) do zastosowań morskich, z wyświetlaczem graficznym LED/TFT o przekątnej 30,7 cm (12,1") i opcjami konfiguracji zapisu danych i systemu operacyjnego.

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wewnętrzny sygnał dźwiękowy
  • Brak odbić światła dzięki czarnym osłonom przednim
  • Bezpotencjałowe wyjście do zewnętrznych sygnalizatorów
  • Dopuszczenia morskie: LR

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400069
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 51 (C-6-2017)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,022 KGM
Numer taryfy celnej 84715000
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij