Panele PC - EL PPC15 1000/WT - 2400067

Wzmocniony komputer panelowy, bez wentylatora, z ekranem TFT o przekątnej 38,1 cm / 15” (analogowo-rezystancyjnym (GFG)), 1024 x 768 pikseli (XGA), stopień ochrony: IP67 (przód), rozszerzony zakres temperatury, Intel® Atom™ E680T, 1,6 GHz i różne opcje konfiguracji pamięci danych i systemu operacyjnego.

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wyświetlacz nieodbijający światła
  • Możliwość obsługi w rękawicach ochronnych
  • Odporny na promieniowanie UV i IR, a także czynniki środowiskowe takie jak mgła solna lub termity.
  • Odporny na chemikalia, np. agresywne środki czyszczące, środki przeciwoblodzeniowe do samolotów
  • Odporny na czynniki atmosferyczne dzięki obudowie o stopniu ochrony IP67

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400067
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 47 (C-6-2017)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,004 KGM
Numer taryfy celnej 84715000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij