Panele PC - DL PPC15M 7000 - 2400017

Montowany na uchwycie VESA przemysłowy komputer PC w wersji bez wentylatora ze stopniem ochrony IP65 i 15-calowym wyświetlaczem z podświetlaniem LED i z pojemnościowym ekranem wielodotykowym. Wydajny procesor Intel® i7 i możliwość doboru konfiguracji pamięci operacyjnej, pamięci danych i systemu operacyjnego.

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Designline PPC15M 7000 jest montowanym na uchwycie VESA przemysłowym komputerem PC ze stopniem ochrony IP65 i 15-calowym wyświetlaczem LED. Wydajny procesor Intel®- Core™ i7-4650U zapewnia robiącą wrażenie moc dla nawet najbardziej wymagających zadań. Wykonanie bez wentylatora i łatwy montaż na uchwycie VESA sprawiają, że Designline PPC15M 7000 nadaje się do różnorodnych zastosowań. Port COM z możliwością konfiguracji pozwala na podłączenie starszych urządzeń z interfejsem szeregowym. Designline PPC15M 7000 zbudowany jest w nowoczesnej, ergonomicznej formie i jest produktem wytrzymałym, czego oczekuje się od komputera przemysłowego.

Zalety

  • Całkowita ochrona IP65
  • Nowoczesna, ergonomiczna forma budowy
  • Ekran wielodotykowy
  • Wyświetlacz panoramiczny
  • Intel® HD Graphics 5000
  • Montaż VESA
  • Całkowita ochrona IP65
  • Konfigurowalny
  • Wersja bez wentylatorów
  • Podświetlenie LED
  • Łatwy do konserwacji
  • Prozesor wysokiej wydajności Intel® Core™ i7
  • Rozszerzony zakres temperatury
  • Konfigurowalny
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2400017
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 39 (C-6-2017)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 7,500 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
Kraj pochodzenia TW (Tajwan)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij