Adapter czołowy - VIP-PA-FLK14/ 7,0M/S7 - 2322744

Adapter czołowy VIP-VARIOFACE z przyłączonymi kablami systemowymi do SMATIC S7-300, podłączenie 2 x 8 kanałów, długość kabla: 7 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Łączone na śruby z modułem I/O
  • Zasilanie poprzez złącza z podwójnym przyłączem sprężynowym
  • Hermetyczne listwy sprężynowe do strony modułowej

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2322744
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 501 (C-5-2017)
GTIN 4046356452427
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,020 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij