Adapter czołowy - VIP-PA-FLK50/ 5,0M/S7 - 2322508

Adapter czołowy VIP-VARIOFACE z przyłączonymi kablami systemowymi do SMATIC S7-300, podłączenie 1 x 32 kanałów, długość kabla: 5 m

Cena:

193.94 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Zasilanie poprzez złącza z podwójnym przyłączem sprężynowym
  • Łączone na śruby z modułem I/O
  • Hermetyczne listwy sprężynowe do strony modułowej

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2322508
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 500 (C-5-2017)
GTIN 4046356451949
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,027 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij