Kabel okrągły - CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/M340 - 2321774

Okrągły kabel konfekcjonowany; sterownik: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); połączenie 1: Złącza Fujitsu (1x 40-bieg.); połączenie 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 8 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Rozszczepienie 32 kanałów na 4 x 8 kanały

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2321774
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CK2146 -
Strona katalogu Strona 491 (C_5_2019)
GTIN 4046356412223
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,000 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij