Kabel okrągły - CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/M340 - 2321677

Okrągły kabel konfekcjonowany; Sterownik: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); Połączenie 1: Złącza Fujitsu (1x 40-pinowa); Połączenie 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-pinowa); Długość kabla: 4 m

Cena:

98.55 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Transmisja sygnałów z 32 kanałów

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2321677
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 495 (C-5-2017)
GTIN 4046356412506
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,581 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij