Adapter czołowy - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - 2321619

Rysunek pokazuje produkt FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC

Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 18,0 m

Cena:

297.45 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Natryskiwane złącza wtykowe
  • Możliwość mocowania śrubami
  • Boczne odejście kabla od zespołu I/O
  • Złącza wtykowe od strony modułu kompatybilne z KS/AKB

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2321619
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 466 (C-7-2013)
GTIN 4046356339513
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2,829 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij