Adapter czołowy - FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI/IN - 2321486

Na rysunku wersja FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI

Adapter czołowy VARIOFACE, do GE Fanuc PACSystems RX3i, maks. podłączenie 1 x 32 kanałów.

Cena:

133.94 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wtykany na moduły I/O
  • Połączenie poprzez dopasowane moduły przyłączeniowe VARIOFACE
  • Przeniesienie maks. 32 kanałów jednym 50-biegunowym kablem systemowym

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2321486
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 484 (C-5-2017)
GTIN 4046356339889
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,133 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij