Kabel - CABLE-FCN40/4X14/10,0M/S7-IN - 2321321

Okrągły kabel konfekcjonowany; Sterownik: Siemens S7-300 (6ES7 321-1BP00-0AA0, logika pozytywna); Połączenie 1: Złącza Fujitsu (1x 40-pinowa); Połączenie 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-pinowa); Długość kabla: 10 m

Cena:

212.34 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Transmisja sygnałów 4x8 kanałów
  • Kabel rozdzielający: 40-biegunowe złącze wtykowe na cztery 14-biegunowe listwy kabli taśmowych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2321321
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 505 (C-5-2017)
GTIN 4046356330718
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,833 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij