Kabel - CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/S7-OUT - 2321211

Okrągły kabel konfekcjonowany; Sterownik: Siemens S7-300 (6ES7 322-1BP00-0AA0 i 6ES7 322-1BP50-0AA0 (logika negatywna)); Połączenie 1: Złącza Fujitsu (1x 40-pinowa); Połączenie 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-pinowa); Długość kabla: 4 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Transmisja sygnałów 4x8 kanałów
  • Kabel rozdzielający: 40-biegunowe złącze wtykowe na cztery 14-biegunowe listwy kabli taśmowych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2321211
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 505 (C-5-2017)
GTIN 4046356332019
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,600 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij