Kabel - CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/S7-IN - 2321127

Okrągły kabel konfekcjonowany; Sterownik: Siemens S7-300 (6ES7 321-1BP00-0AA0, logika pozytywna); Połączenie 1: Złącza Fujitsu (1x 40-pinowa); Połączenie 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-pinowa); Długość kabla: 3 m

Cena:

90.79 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Transmisja sygnałów 1x32 kanały
  • Kabel systemowy: 40-biegunowe złącze wtykowe na 50-biegunową listwę kabli taśmowych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2321127
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 505 (C-5-2017)
GTIN 4046356331852
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,449 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij