Kabel - CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/S7-IN - 2321114

Okrągły kabel konfekcjonowany; sterownik: Siemens S7-300 (6ES7 321-1BP00-0AA0, logika pozytywna); połączenie 1: Złącza Fujitsu (1x 40-bieg.); połączenie 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 2 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Transmisja sygnałów 1x32 kanały
  • Kabel systemowy: 40-biegunowe złącze wtykowe na 50-biegunową listwę kabli taśmowych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2321114
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CK2147 -
Strona katalogu Strona 504 (C_5_2019)
GTIN 4046356331845
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 298,400 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij