Przetwornik DC/DC, lakierowany ochronnie - QUINT-PS/24DC/24DC/10/CO - 2320555

Przetwornica QUINT DC/DC taktowana w obwodzie pierwotnym do montażu na szynie nośnej z technologią SFB (Selective Fuse Breaking), pokryta lakierem ochronnym, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC/10 A

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Przetwornice QUINT DC/DC z najwyższą funkcjonalnością
Przetwornice DC/DC zmieniają poziom napięcia, podwyższają napięcie na końcu długich przewodów lub umożliwiają stworzenie niezależnych systemów zasilania poprzez izolację galwaniczną.
W celu selektywnego, a tym samym ekonomicznego zabezpieczania instalacji przetwornice QUINT DC/DC wyzwalają wyłączniki instalacyjne prądem odpowiadającym 6‑krotnej wartości prądu znamionowego w sposób magnetyczny, a więc szybko. Wysoką dyspozycyjność instalacji zapewnia prewencyjny monitoring funkcji zgłaszający krytyczne stany robocze, zanim wystąpią awarie.

Zalety

  • Niezawodne uruchamianie trudnych obciążeń ze statyczną rezerwą mocy POWER BOOST dla maksymalnie 125 % prądu znamionowego
  • Funkcja prewencyjnego monitorowania zgłasza krytyczne stany robocze zanim wystąpią awarie
  • Ciągłe zasilanie: odświeżanie napięcia wyjściowego również na końcu długich przewodów
  • Umożliwiają realizację na rożnych poziomach napięć
  • Izolacja galwaniczna: do stworzenia niezależnych systemów zasilania
  • Optymalna ochrona nawet przy wilgotności powietrza 100 % dzięki lakierowaniu zanurzeniowemu
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2320555
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CMDQ43 -
GTIN 4046356693646
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 900,000 GRM
Numer taryfy celnej 85044030
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij